Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
31,8772 Kč - 124,2319 Kč 1040 Skladem
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
19,7594 Kč - 32,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
19,9546 Kč - 32,672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
20,7355 Kč - 33,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
26.0 mm
Ano
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
28,9628 Kč - 47,3974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
21.5 mm
20.0 mm
47,1185 Kč - 77,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 25.0 mm 30.0 mm černá

10050538

Cenové rozmezí
124,2319 Kč - 31,8772 Kč

Skladové zásoby
1040 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    30.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm přírodní

10322918

Cenové rozmezí
32,3513 Kč - 19,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    19.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm přírodní

10322956

Cenové rozmezí
32,672 Kč - 19,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm přírodní

10322994

Cenové rozmezí
33,9549 Kč - 20,7355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm přírodní

10323038

Cenové rozmezí
47,3974 Kč - 28,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm přírodní

10323076

Cenové rozmezí
77,1411 Kč - 47,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko