Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Rozpětí vnitřního průměru | Rozpětí vnějšího průměru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6076 Kč - 5,2936 Kč | 4090 Skladem |
modrá
|
0.409 - 0.492 in
10.4 - 12.5 mm
|
0.48 - 0.547 in
12.2 - 13.9 mm
|
|||||||
3,0538 Kč - 6,2205 Kč | 3608 Skladem |
modrá
|
0.547 - 0.634 in
13.9 - 16.1 mm
|
0.61 - 0.685 in
15.5 - 17.4 mm
|
|||||||
4,6295 Kč - 9,4227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.74 - 0.866 in
18.8 - 22.0 mm
|
0.819 - 0.921 in
20.8 - 23.4 mm
|
|||||||
2,8613 Kč - 4,0058 Kč | 1300 Skladem |
modrá
|
1.165 - 1.311 in
29.6 - 33.3 mm
|
1.236 - 1.382 in
31.4 - 35.1 mm
|
|||||||
4,4901 Kč - 50,6378 Kč | 4850 Skladem |
modrá
|
0.11 - 0.177 in
2.8 - 4.5 mm
|
0.173 - 0.24 in
4.4 - 6.1 mm
|
|||||||
1,0528 Kč - 2,0837 Kč | 1800 Skladem |
modrá
|
0.374 - 0.449 in
9.5 - 11.4 mm
|
0.441 - 0.508 in
11.2 - 12.9 mm
|
|||||||
2,6774 Kč - 5,5617 Kč | 3455 Skladem |
červená
|
0.634 - 0.728 in
16.1 - 18.5 mm
|
0.689 - 0.787 in
17.5 - 20.0 mm
|
|||||||
8,0878 Kč - 16,777 Kč | 83 Skladem |
červená
|
1.378 - 1.535 in
35.0 - 39.0 mm
|
1.453 - 1.598 in
36.9 - 40.6 mm
|
|||||||
2,8168 Kč - 5,8605 Kč | 5000 Skladem |
červená
|
0.693 - 0.783 in
17.6 - 19.9 mm
|
0.752 - 0.846 in
19.1 - 21.5 mm
|
|||||||
10,5979 Kč - 21,9098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.823 - 1.996 in
46.3 - 50.7 mm
|
1.902 - 2.075 in
48.3 - 52.7 mm
|
|||||||
7,791 Kč - 16,9885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
1.693 - 1.87 in
43.0 - 47.5 mm
|
1.941 - 1.772 in
49.3 - 45.0 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 4,4049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
0.358 - 0.421 in
9.1 - 10.7 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|||||||
6,6376 Kč - 13,7893 Kč | 5600 Skladem |
červená
|
1.094 - 1.209 in
27.8 - 30.7 mm
|
1.197 - 1.323 in
30.4 - 33.6 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 4,3896 Kč | 6658 Skladem |
červená
|
0.48 - 0.543 in
12.2 - 13.8 mm
|
0.535 - 0.606 in
13.6 - 15.4 mm
|
|||||||
10092187 | 6,8885 Kč - 14,3257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
červená
|
1.173 - 1.291 in
29.8 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
||||||
15,7294 Kč - 32,5583 Kč | 55 Skladem |
červená
|
2.067 - 2.323 in
52.5 - 59.0 mm
|
2.165 - 2.402 in
55.0 - 61.0 mm
|
|||||||
2,2729 Kč - 4,7343 Kč | 19655 Skladem |
červená
|
0.386 - 0.457 in
9.8 - 11.6 mm
|
0.445 - 0.52 in
11.3 - 13.2 mm
|
|||||||
10160121 | 1,1239 Kč - 2,214 Kč | 2262 Skladem |
modrá
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.657 in
14.7 - 16.7 mm
|
||||||
1,4362 Kč - 2,8497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.693 - 0.807 in
17.6 - 20.5 mm
|
0.756 - 0.87 in
19.2 - 22.1 mm
|
|||||||
1,8685 Kč - 3,6695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
0.921 - 1.039 in
23.4 - 26.4 mm
|
0.984 - 1.106 in
25 - 28.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku