Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.4 mm 16.0 mm modrá

Tyto kónické krytky a zátky s širokou přírubou zajišťují lepší ochranu na nosné ploše a chrání zátku před nechtěným protlačením otvorem. Poskytují ochranu proti poškození, nečistotám, vlhku a korozi během skladování a přepravy. Vyrobeny z modrého LDPE.
Nové objednací číslo:

10160039

Staré objednací číslo:

LF-11X

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,8432 Kč
2500 - 4999 3,4938 Kč
5000 + 2,4956 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 921,60 Kč

500 x 3,8432 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d3 12.7 mm
d4 14.7 mm
d1 14.4 mm
d2 16.0 mm
D 24.1 mm
h 12.5 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás