Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 13.46 mm 15.65 mm modrá

Blue LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 23.9 mm | 0.940 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10160114

Staré objednací číslo:

LF11A

3625 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,8432 Kč
2500 - 4999 3,4938 Kč
5000 + 2,4956 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 921,60 Kč

500 x 3,8432 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d3 11.9 mm
d4 14.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.6 mm
D 23.9 mm
h 11.9 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás