Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 55.0 mm 61.0 mm červená

Konstrukce kónických krytek a zátek s širokou přírubou poskytuje těmto součástkám dodatečnou ochranu dosedacích ploch a zabrání neúmyslnému zatlačení zátky dovnitř otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé vnitřní nebo vnější průměry. Poskytuje ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10092224

Staré objednací číslo:

18373

4770 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 32,5583 Kč
300 + 15,7294 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

976,75 Kč

30 x 32,5583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d3 52.5 mm
d4 59.0 mm
d1 55.0 mm
d2 61.0 mm
D 76.7 mm
h 25.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás