Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.99 mm 16.74 mm modrá

Blue LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 25 mm | 0.983 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nové objednací číslo:

10160121

Staré objednací číslo:

LF12A

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 2249 4,0725 Kč
2250 - 4499 3,7022 Kč
4500 + 2,6445 Kč
Standardní balení: 4500

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

1 832,63 Kč

450 x 4,0725 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.7 mm
D 25 mm
h 13.4 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás