Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm modrá

Konstrukce kónických krytek a zátek s širokou přírubou poskytuje těmto součástkám dodatečnou ochranu dosedacích ploch a zabrání neúmyslnému zatlačení zátky dovnitř otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé vnitřní nebo vnější průměry. Poskytuje ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

10127247

Staré objednací číslo:

18365

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 16,9885 Kč
500 - 4999 7,9517 Kč
5000 + 7,791 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

849,43 Kč

50 x 16,9885 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d3 43.0 mm
d4 47.5 mm
d1 49.3 mm
d2 45.0 mm
D 1.0 mm
h 24.5 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás