Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto čepy s otvorem pro závlačku mají válcovitý tvar s plochou hlavou na jednom konci. Zasunují se do otvoru ve třmenovém spoji, kde vytvoří ústřední spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.

Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví. Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu. Plochá hlava slouží při montáži jako doraz.

Jejich provedení umožňuje snadnou a rychlou demontáž, seřízení nebo výměnu čepu podle potřeby. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým a stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení.
  • Mají vynikající pevnost, odolnost a nerezaví.
  • Válcovité provedení umožňuje snadné zasunutí do otvorů a otáčení protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Igumid G, ocel Produktová řada: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiál l1 Koupit
42,7409 Kč - 65,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
27.5
14.0
ocel
33.0
44,5217 Kč - 68,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8
15.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.5
103,036 Kč - 158,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.2
39.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
32.5
75,8141 Kč - 116,7741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5
30.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
24.5
45,5393 Kč - 70,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
17.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.2
51,8996 Kč - 79,8847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
20.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.5
61,0584 Kč - 93,8772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.6
25.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.5
5,3426 Kč - 8,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
8.5
4.0
ocel
10.5
17,2999 Kč - 26,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
20.5
10.0
ocel
25.0
29,766 Kč - 45,7938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2
8.5
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.5
77,0862 Kč - 118,5551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
20.5
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
12,9749 Kč - 20,0984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
16.5
8.0
ocel
20.0
27,9851 Kč - 42,9953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
24.5
12.0
ocel
30.0
128,2226 Kč - 197,4222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
40.5
20.0
ocel
46.0
65,3834 Kč - 100,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
16.5
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
11,9572 Kč - 18,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
12.5
6.0
ocel
15.5
42,2321 Kč - 64,8746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
32.5
16.0
ocel
38.5
45,7938 Kč - 70,4716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
10.5
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
11,9573 Kč - 18,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
10.5
5.0
ocel
13.0
63,0936 Kč - 97,1846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
32.5
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
38.5
  • z/ze 2
Čepy s otvorem pro závlačku 14.0 10.0 33.0 pozinkováno ocel

20192372

Cenové rozmezí
65,6378 Kč - 42,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.8 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192501

Cenové rozmezí
68,4362 Kč - 44,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 15.2 32.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192556

Cenové rozmezí
158,4974 Kč - 103,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Čepy s otvorem pro závlačku 12.0 11.5 24.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192549

Cenové rozmezí
116,7741 Kč - 75,8141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Čepy s otvorem pro závlačku 6.0 5.7 12.2 ocel nerezavějící AISI 303

20192518

Cenové rozmezí
70,2171 Kč - 45,5393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 7.6 16.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192525

Cenové rozmezí
79,8847 Kč - 51,8996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 9.6 20.5 ocel nerezavějící AISI 303

20192532

Cenové rozmezí
93,8772 Kč - 61,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 pozinkováno ocel

20194680

Cenové rozmezí
8,3955 Kč - 5,3426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 8.0 25.0 pozinkováno ocel

20194727

Cenové rozmezí
26,4586 Kč - 17,2999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 ocel nerezavějící AISI 303

20194772

Cenové rozmezí
45,7938 Kč - 29,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Čepy s otvorem pro závlačku 10.0 8.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194819

Cenové rozmezí
118,5551 Kč - 77,0862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 6.0 20.0 pozinkováno ocel

20194710

Cenové rozmezí
20,0984 Kč - 12,9749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Čepy s otvorem pro závlačku 12.0 9.0 30.0 pozinkováno ocel

20194734

Cenové rozmezí
42,9953 Kč - 27,9851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Čepy s otvorem pro závlačku 20.0 17.5 46.0 pozinkováno ocel

20194758

Cenové rozmezí
197,4222 Kč - 128,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Čepy s otvorem pro závlačku 8.0 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194802

Cenové rozmezí
100,492 Kč - 65,3834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Čepy s otvorem pro závlačku 6.0 5.0 15.5 pozinkováno ocel

20194703

Cenové rozmezí
18,5719 Kč - 11,9572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 12.0 38.5 pozinkováno ocel

20194741

Cenové rozmezí
64,8746 Kč - 42,2321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194789

Cenové rozmezí
70,4716 Kč - 45,7938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Čepy s otvorem pro závlačku 5.0 4.0 13.0 pozinkováno ocel

20194697

Cenové rozmezí
18,5719 Kč - 11,9573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Čepy s otvorem pro závlačku 16.0 12.0 38.5 ocel nerezavějící AISI 303

20194826

Cenové rozmezí
97,1846 Kč - 63,0936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5