20194826
20194826
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 97,1846 Kč |
| 500 - 999 | 73,0156 Kč |
| 1000 + | 63,0936 Kč |
| d1 tol. h11 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| d3 | 20.0 |
| l1 | 38.5 |
| l2 | 32.5 |
| l4 | 1.35 |
| l5 | 1.5 |
| r1 | 1.0 |
| Hmotnost (g) | 67.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |