20194710
20194710
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 20,0984 Kč |
| 500 - 999 | 15,0102 Kč |
| 1000 + | 12,9749 Kč |
| d1 tol. h11 | 8.0 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| d3 | 12.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 16.5 |
| l4 | 0.94 |
| l5 | 1.0 |
| r1 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 9.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |