20194734
20194734
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 42,9953 Kč |
| 500 - 999 | 32,3101 Kč |
| 1000 + | 27,9851 Kč |
| d1 tol. h11 | 12.0 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| d3 | 17.0 |
| l1 | 30.0 |
| l2 | 24.5 |
| l4 | 1.15 |
| l5 | 1.25 |
| r1 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 30.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |