Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku 4.0 3.2 10.5 pozinkováno ocel

Tyto válcové čepy s otvorem pro závlačku mají plochou hlavu a jsou určeny k zasunutí do otvorů třmenových spojů. Vytvářejí spoj, který umožňuje úhlový pohyb a seřízení. Jsou pozinkovány a dodávají mimořádnou pevnost a odolnost. Mají otvor o průměru Ø4.
Nové objednací číslo:

20194680

Staré objednací číslo:

20194680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 499 8,3955 Kč
500 - 999 6,3603 Kč
1000 + 5,3426 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8,40 Kč

1 x 8,3955 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l4 0.64
l5 0.5
r1 0.3
Hmotnost (g) 2.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás