20192372
20192372
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 63,726 Kč |
| 500 - 999 | 47,918 Kč |
| 1000 + | 41,496 Kč |
| d1 tol. h11 | 14.0 |
|---|---|
| d2 | 10.0 |
| d3 | 19.0 |
| l1 | 33.0 |
| l2 | 27.5 |
| l4 | 1.25 |
| l5 | 1.5 |
| r1 | 1.0 |
| Hmotnost (g) | 48.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |