20194741
20194741
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 62,985 Kč |
| 500 - 999 | 47,177 Kč |
| 1000 + | 41,002 Kč |
| d1 tol. h11 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| d3 | 20.0 |
| l1 | 38.5 |
| l2 | 32.5 |
| l4 | 1.35 |
| l5 | 1.5 |
| r1 | 1.0 |
| Hmotnost (g) | 67.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |