20194758
20194758
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 499 | 197,4222 Kč |
| 500 - 999 | 148,0666 Kč |
| 1000 + | 128,2226 Kč |
| d1 tol. h11 | 20.0 |
|---|---|
| d2 | 17.5 |
| d3 | 26.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 40.5 |
| l4 | 1.8 |
| l5 | 2.0 |
| r1 | 1.0 |
| Hmotnost (g) | 125.0 |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Materiál | ocel |