Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku