Menu Vyhledávání

Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 37mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Nové objednací číslo:

10561492

Staré objednací číslo:

SGX-63F

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 465,5201 Kč
5 - 9 5 192,4012 Kč
10 + 4 918,8994 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 465,52 Kč

1 x 5 465,5201 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 63.0 mm
ID 55.4 mm
WT 3.8 mm
RL 20.0 m
PD 37.0 mm
Barva černá
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás