Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 522,4065 Kč - 2 802,7501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
10561560 | 12 422,2046 Kč - 12 675,5508 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
10561263 | 779,4281 Kč - 916,7536 Kč | 3 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
1 055,2149 Kč - 1 241,2258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | 1 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | 1 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | 16 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč | 5 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
1 382,3553 Kč - 1 626,1916 Kč | 342 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | 1 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
10561324 | 1 085,2636 Kč - 1 276,6105 Kč | 406 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | 14 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
11 468,1642 Kč - 12 071,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
1 085,2636 Kč - 1 276,6105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku