Menu Vyhledávání

Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 27mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Nové objednací číslo:

10561423

Staré objednací číslo:

SGX-40F

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 086,911 Kč
5 - 9 2 932,4677 Kč
10 - 19 2 778,4075 Kč
20 + 2 623,9642 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 086,91 Kč

1 x 3 086,911 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 40.0 mm
ID 34.6 mm
WT 2.7 mm
RL 20.0 m
PD 27.0 mm
Barva černá
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Pro použití s -16 Hydraulic Hose
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás