Menu Vyhledávání

Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 30mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Nové objednací číslo:

10561478

Staré objednací číslo:

SGX-50YF

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 848,1432 Kč
5 - 9 4 605,8258 Kč
10 + 4 363,5217 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 848,14 Kč

1 x 4 848,1432 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 50.0 mm
ID 44.0 mm
WT 3.0 mm
RL 20.0 m
PD 30.0 mm
Barva žlutá
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Pro použití s -20 Hydraulic Hose
Typ 2
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás