Menu Vyhledávání

Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

This Spiralguard HD product protects hose damage from abrasion and crushing. It is cut from extruded hose which provides high material memory. This allows maximum coverage of the hydraulic hose. It is more heavy duty than Spiralguard Flex due to the thicker wall thickness which provides a more robust protection.
Nové objednací číslo:

10561454

Staré objednací číslo:

SGX-50HD

69 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 084,4292 Kč
5 - 9 5 962,7025 Kč
10 + 5 780,1126 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 084,43 Kč

1 x 6 084,4292 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 50.0 mm
ID 50.0 mm
WT 4.5 mm
RL 20.0 m
PD 38.0 mm
Barva černá
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Pro použití s -20 Hydraulic Hose
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt SGX-50HD nahrazuje:

Spiralguard 44.0 mm 3.9 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá
Nové objednací číslo: 10024799
Staré objednací číslo: SGX-50

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás