Menu Vyhledávání

Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm polypropylen černá

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 19.0-25.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Nové objednací číslo:

10203781

Staré objednací číslo:

1287105

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 742,8721 Kč
10 + 640,407 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

742,87 Kč

1 x 742,8721 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 25.0 mm
ID 20.0 mm
WT 2.5 mm
RL 20.0 m
PD 18.0 mm
Barva černá
Materiál polypropylen
Pro použití s 19.0 - 25.0 mm Hose
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás