Menu Vyhledávání

Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

This Spiralguard HD product protects hose damage from abrasion and crushing. It is cut from extruded hose which provides high material memory. This allows maximum coverage of the hydraulic hose. It is more heavy duty than Spiralguard Flex due to the thicker wall thickness which provides a more robust protection.
Nové objednací číslo:

10561515

Staré objednací číslo:

SGX-75HD

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 9 633,138 Kč
5 + 9 440,6551 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 633,14 Kč

1 x 9 633,138 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 75.0 mm
ID 75.0 mm
WT 5.5 mm
RL 20.0 m
PD 40.0 mm
Barva černá
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Pro použití s -32 Hydraulic Hose
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt SGX-75HD nahrazuje:

Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá
Nové objednací číslo: 10024805
Staré objednací číslo: SGX-75

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás