Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
1 460,3364 Kč - 1 622,7707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
3 853,4084 Kč - 4 056,154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | 1 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | 12 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
1 277,7465 Kč - 1 419,642 Kč | 16 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
9 440,6551 Kč - 9 633,138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
10203774 | 480,2499 Kč - 534,7625 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
768,7154 Kč - 891,7099 Kč | 1 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
480,2499 Kč - 508,9757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
640,407 Kč - 742,8721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
5 656,6585 Kč - 5 749,3408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku