Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
10561263 | 779,4281 Kč - 916,7536 Kč | 3 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | 1 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | 16 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
1 055,2149 Kč - 1 241,2258 Kč | 206 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
1 085,2636 Kč - 1 276,6105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1 382,3553 Kč - 1 626,1916 Kč | 328 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | 1 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
1 055,2149 Kč - 1 241,2258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
10561324 | 1 085,2636 Kč - 1 276,6105 Kč | 406 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
11 468,1642 Kč - 12 071,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
2 623,9642 Kč - 3 086,911 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
11 468,1642 Kč - 12 071,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
12 488,3908 Kč - 13 145,7093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
10 335,3511 Kč - 10 879,317 Kč | 5 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku