Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1331, SRL1332
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Počet závitů | d3 tol. h11 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866,7607 Kč - 1 155,6007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 614,2664 Kč - 818,8614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 860,5025 Kč - 1 147,4169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 886,7388 Kč - 1 182,3184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 1 108,4235 Kč - 1 477,898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 1 268,489 Kč - 1 585,7316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 521,8376 Kč - 695,8637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 1 015,754 Kč - 1 354,4189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 1 628,0948 Kč - 2 035,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 1 217,7013 Kč - 1 522,1868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 1 042,9531 Kč - 1 390,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 586,1045 Kč - 781,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 722,8221 Kč - 963,7628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 1 461,5304 Kč - 1 719,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 1 036,2135 Kč - 1 381,618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 1 276,1914 Kč - 1 595,3596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 5 062,8838 Kč - 5 956,3622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 14 445,3698 Kč - 16 050,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 446,0171 Kč - 594,7697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 2 469,582 Kč - 2 905,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0