Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146603
20146603
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 716,7396 Kč |
| 10 - 19 | 645,0904 Kč |
| 20 - 49 | 609,1419 Kč |
| 50 - 99 | 573,4413 Kč |
| 100 + | 537,4927 Kč |
| Velikost závitu | TR10 x 2 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 10.0 |
| Stoupání závitu | 2.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 250.0 |
| d2 tol. H9 | 25.0 |
| d4 | 34.0 |
| d5 tol. H9 | 5.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 10.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.164 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |