20147013
20147013
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 6 135,0531 Kč |
| 10 - 19 | 5 521,4486 Kč |
| 20 + | 5 214,7703 Kč |
| Velikost závitu | TR44 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 44.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Kontaktní povrch | 2940.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (kg) | 1.524 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |