Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Tento šroub válcovou hlavou a tenkým dříkem je opakovaně použitelný a má Anu-Lok, tedy závit pokrytý polyamidem, který brání povolování. Výsledkem je bezpečnější upevnění. V souladu s normou ISO 4762. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20758622

Staré objednací číslo:

20758622

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 589,8347 Kč
100 - 199 530,8512 Kč
200 - 499 471,8678 Kč
500 + 412,8843 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

589,83 Kč

1 x 589,8347 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava válcová
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás