20758189
20758189
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 122,7562 Kč |
| 100 - 199 | 110,405 Kč |
| 200 - 499 | 98,3058 Kč |
| 500 + | 85,9546 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |