20758493
20758493
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 263,6612 Kč |
| 100 - 199 | 237,1942 Kč |
| 200 - 499 | 210,9793 Kč |
| 500 + | 184,5124 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |