Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Tento šroub válcovou hlavou a tenkým dříkem je opakovaně použitelný a má Anu-Lok, tedy závit pokrytý polyamidem, který brání povolování. Výsledkem je bezpečnější upevnění. V souladu s normou ISO 4762. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20758608

Staré objednací číslo:

20758608

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 439,6033 Kč
100 - 199 395,7438 Kč
200 - 499 351,6322 Kč
500 + 307,7727 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

439,60 Kč

1 x 439,6033 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava válcová
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás