20758615
20758615
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 514,4669 Kč |
| 100 - 199 | 463,0454 Kč |
| 200 - 499 | 411,624 Kč |
| 500 + | 360,2025 Kč |
| d1 | M20 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 16.0 |
| d3 max | 30.0 |
| d4 min | 22.0 |
| H1 max | 20.0 |
| l2 025 | 25.0 |
| A/F | 19.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |