Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
220,8099 Kč - 315,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
228,3719 Kč - 326,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
196,6116 Kč - 280,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
97,8016 Kč - 139,6446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
133,343 Kč - 190,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
97,2975 Kč - 138,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
85,9546 Kč - 122,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
82,4256 Kč - 117,7149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
107,6322 Kč - 153,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
92,7603 Kč - 132,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
100,8264 Kč - 143,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
112,6736 Kč - 160,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
189,0496 Kč - 270,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
143,9298 Kč - 205,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
119,9835 Kč - 171,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
113,4298 Kč - 162,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
196,6116 Kč - 280,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758516

Cenové rozmezí
315,5868 Kč - 220,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758554

Cenové rozmezí
326,1736 Kč - 228,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758509

Cenové rozmezí
280,8016 Kč - 196,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758226

Cenové rozmezí
139,6446 Kč - 97,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758349

Cenové rozmezí
190,562 Kč - 133,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758271

Cenové rozmezí
138,8884 Kč - 97,2975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758189

Cenové rozmezí
122,7562 Kč - 85,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758073

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758158

Cenové rozmezí
117,7149 Kč - 82,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758301

Cenové rozmezí
153,7603 Kč - 107,6322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758264

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758257

Cenové rozmezí
132,5868 Kč - 92,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758288

Cenové rozmezí
143,9298 Kč - 100,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758219

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758240

Cenové rozmezí
160,8182 Kč - 112,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758431

Cenové rozmezí
270,2149 Kč - 189,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758387

Cenové rozmezí
205,4339 Kč - 143,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758332

Cenové rozmezí
171,405 Kč - 119,9835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758325

Cenové rozmezí
162,0785 Kč - 113,4298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758523

Cenové rozmezí
280,8016 Kč - 196,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5