20758301
20758301
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 153,7603 Kč |
100 - 199 | 138,3843 Kč |
200 - 499 | 123,0083 Kč |
500 + | 107,6322 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
l2 025 | 10.0 |
A/F | 6.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Typ hlavy | Hlava válcová |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |