20758349
20758349
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 190,562 Kč |
| 100 - 199 | 171,405 Kč |
| 200 - 499 | 152,50 Kč |
| 500 + | 133,343 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 80.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 13.0 |
| d4 min | 8.5 |
| H1 max | 8.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |