Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758332
20758332
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 171,405 Kč |
100 - 199 | 154,2645 Kč |
200 - 499 | 137,124 Kč |
500 + | 119,9835 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
l2 025 | 10.0 |
A/F | 6.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Typ hlavy | Hlava válcová |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi