Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tapa olarak kullanıldığında | d1 | Renk | d2 | d3 | Kapak olarak kullanıldığında | d4 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5618 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Yeşil
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,9572 TL - 3,0446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yeşil
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 1,0873 TL - 1,6914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 1,1137 TL - 1,7324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 57,3864 TL - 89,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 70,7148 TL - 78,572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 64,2862 TL - 71,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 50,4866 TL - 56,0962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Yeşil
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 1,8452 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 2,3625 TL - 3,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 22,8939 TL - 25,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 12,9956 TL - 14,4396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 9,9016 TL - 11,0017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 43,5901 TL - 67,8068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 1,7331 TL - 2,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 2,5437 TL - 2,8264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 1,6211 TL - 2,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Yeşil
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 2,2702 TL - 3,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 6,4747 TL - 7,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 2,178 TL - 2,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil