Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747145

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 2499 2,5218 TL
2500 - 12499 1,8012 TL
12500 + 1,6211 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

630,45 TL

250 x 2,5218 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin