Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20747367
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
125 - 624 | 25,4377 TL |
625 + | 22,8939 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 122.0 mm |
---|---|
D | 4.803 in |
d1 | 111.5 mm |
d1 | 4.39 in |
d2 | 117.6 mm |
d2 | 4.63 in |
d3 | 4.232 in |
d3 | 107.5 mm |
d4 | 115.0 mm |
d4 | 4.528 in |
h | 1.378 in |
h | 35.0 mm |
Renk | Yeşil |
Malzeme | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin