Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747138

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 2999 2,4295 TL
3000 - 14999 1,7353 TL
15000 + 1,5618 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

728,85 TL

300 x 2,4295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin