Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747206

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 3,5315 TL
2000 - 9999 2,5225 TL
10000 + 2,2702 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

706,30 TL

200 x 3,5315 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin