Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Yeşil

Ürün kodu:

20747411

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
6 - 59 89,2678 TL
60 - 299 63,7627 TL
300 + 57,3864 TL
Standart paket: 60

Şunun katları halinde sipariş ver: 6

Toplam fiyat:

535,61 TL

6 x 89,2678 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 195.0 mm
d1 173.0 mm
d2 181.3 mm
d3 178.8 mm
d4 179.2 mm
h 38.5 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin