20747428
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
30 - 149 | 71,4291 TL |
150 + | 64,2862 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 241.5 mm |
---|---|
D | 9.508 in |
d1 | 216.0 mm |
d1 | 8.504 in |
d2 | 223.6 mm |
d2 | 8.803 in |
d3 | 8.386 in |
d3 | 213.0 mm |
d4 | 223.0 mm |
d4 | 8.78 in |
h | 1.146 in |
h | 29.1 mm |
Renk | Yeşil |
Malzeme | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin