Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 372356 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 52228 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 10,4616 TL - 10,4616 TL | 462147 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 10,0305 TL - 10,0305 TL | 9740 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 58254 Stokta |
0.269 in
6.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 2733092 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 21996 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 147400 Stokta |
0.394 in
10 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 2066085 Stokta |
0.130 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 5,7244 TL - 5,7244 TL | 47080 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | 14544 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 11,4877 TL - 11,4877 TL | 14174 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 8,9468 TL - 8,9468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,8077 TL - 7,8077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 5,5198 TL - 5,5198 TL | 7035000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 9,6088 TL - 9,6088 TL | 7898 Stokta |
0.315 in
8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 8,3626 TL - 8,3626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,8077 TL - 7,8077 TL | 1805517 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 5,5198 TL - 5,5198 TL | 91434 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin