| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 5,5198 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 20.4 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.803 in |
| Kafa Çapı | 0.701 in |
| Kafa Çapı | 17.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.098 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.5 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.098 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 2.5 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 12.0 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.472 in |
| Asgari Delik Çapı | 6 mm |
| Asgari Delik Çapı | 0.236 in |
| Azami Delik Çapı | 6.3 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.248 in |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin