Menü Arama

İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır. Dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir.
Ürün kodu:

167205000002

462147 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,4616 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.046,16 TL

100 x 10,4616 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 15 mm
Kafa Çapı 12 mm
Asgari Pano Kalınlığı 2.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 10.0 mm
Asgari Delik Çapı 4.1 mm
Azami Delik Çapı 4.1 mm
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin