Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
6,645 TL - 6,645 TL 2048000 Stokta
2.7 mm
Siyah
Nylon
6 mm
4.0 mm
7 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL 224698 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 107236 Stokta
7.0 mm
Doğal renk
Nylon
18 mm
19.0 mm
23 mm
10,0305 TL - 10,0305 TL 44285 Stokta
5.9 mm
Siyah
Nylon
17 mm
5.5 mm
11 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 463449 Stokta
5.8 mm
Siyah
Nylon
16 mm
15.0 mm
19 mm
9,9148 TL - 9,9148 TL 80371 Stokta
5.6 mm
Siyah
Nylon
13 mm
7.0 mm
12 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 29892 Stokta
5.9 mm
Siyah
Nylon
17 mm
10.0 mm
15 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 3900 Stokta
5.2 mm
Siyah
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 306196 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 75981 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 3600 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
8,6847 TL - 8,6847 TL 2646 Stokta
3.3 mm
Siyah
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 82498 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
2,8206 TL - 3,4821 TL 2000 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
3,5408 TL - 4,3712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Siyah
Nylon
11.2 mm
8.4 mm
11.9 mm
2,2656 TL - 2,797 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
25.4 mm
1,5204 TL - 1,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
23.6 mm
9.5 mm
1,2103 TL - 1,4942 TL 122480 Stokta
6.6 mm
Siyah
Nylon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
1,4378 TL - 1,7755 TL 80 Stokta
4.9 mm
Siyah
Nylon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
Siyah
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167201069902

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
2048000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    2.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167206569902

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
224698 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

092000400002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
107236 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167208069902

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
44285 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

092000259902

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
463449 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167206069902

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
80371 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167208569902

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
29892 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167204569902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167201500002

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
306196 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167204500002

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
75981 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167209000002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24 mm
  • Kafa Çapı
    14 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167202069902

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
2646 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167207069902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
82498 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    27.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS2501250

Fiyat Aralığı
3,4821 TL - 2,8206 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT187470

Fiyat Aralığı
4,3712 TL - 3,5408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R100

Fiyat Aralığı
2,797 TL - 2,2656 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K037

Fiyat Aralığı
1,8768 TL - 1,5204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    23.6 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS2500394

Fiyat Aralığı
1,4942 TL - 1,2103 TL

Stok Seviyeleri
122480 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS1870442

Fiyat Aralığı
1,7755 TL - 1,4378 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167201569902

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm