Menü Arama

İtmeli Perçin Nylon Siyah

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır. Dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir.
Ürün kodu:

460441

14174 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 11,4877 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.487,70 TL

1000 x 11,4877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 22.6 mm
Kafa Çapı 15.9 mm
Kafa Yüksekliği 2.8 mm
Asgari Pano Kalınlığı 2.4 mm
Azami Pano Kalınlığı 12.7 mm
Asgari Delik Çapı 7.8 mm
Azami Delik Çapı 7.8 mm
Renk Siyah
Malzeme Nylon
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin