Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
5,6173 TL - 5,6173 TL 550198 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Nylon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
4,0283 TL - 4,9731 TL 38000 Stokta
3.5 mm
Siyah
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Siyah
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Siyah
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 35442 Stokta
6.35 mm
Siyah
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
15.4 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
Nylon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.14 mm
Siyah
Nylon
16.5 mm
26.0 mm
32.6 mm
6,9709 TL - 6,9709 TL 1000 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
15.0 mm
24.7 mm
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
6.0 mm
25.1 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 9520 Stokta
6.35 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
7,9277 TL - 7,9277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Clear
PP
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
4,0283 TL - 4,9731 TL 2808 Stokta
3.5 mm
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
16,1607 TL - 19,8601 TL 987866 Stokta
7.2 mm
Siyah
Nylon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 720 Stokta
6.35 mm
Siyah
Nylon
12.7 mm
6.7 mm
19.1 mm
9,2104 TL - 9,2104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Clear
PP
16 mm
8.0 mm
15 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 35938 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
8 mm
10.7 mm
15 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 1214304 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 1298 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
16 mm
10.7 mm
15 mm
6,9709 TL - 6,9709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm
Siyah
Nylon
15.7 mm
10.0 mm
21.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Siyah
Nylon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468833

Fiyat Aralığı
5,6173 TL - 5,6173 TL

Stok Seviyeleri
550198 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

MPLE-32M/35MBK

Fiyat Aralığı
4,9731 TL - 4,0283 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4.8-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

PL-250-10-01BK

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
35442 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-11.1-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BHF-11

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32.6 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.59 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    26.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BPF-F1G12

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    24.7 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BPFR-1

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

PL-250-12-01

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
9520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.7 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495221

Fiyat Aralığı
7,9277 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

MPLE-32M/35M-01

Fiyat Aralığı
4,9731 TL - 4,0283 TL

Stok Seviyeleri
2808 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

495231

Fiyat Aralığı
19,8601 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
987866 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

PL-250-12-01BK

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.7 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin PP Clear

497396

Fiyat Aralığı
9,2104 TL - 9,2104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4.8-15-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
35938 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4.8-11.1-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1214304 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4.8-15-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1298 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BPF-F3T31

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.1 mm
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4.8-8.6-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm